LM2842XMK-ADJEV

LM2842XMK-ADJEV

Jetzt bestellen

Überblick

The LM2842 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LM2842 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with the LM2842XMK-ADJL but can easily be modified to accommodate any of the LM2842 regulator ICs.

DC/DC-Wandler
LM2842 — SIMPLE SWITCHER ®-DC/DC-Schaltregler (4,5 V bis 42 V, 0,6 A) in einem Thin SOT-23 LM2842-Q1 — SIMPLE SWITCHER®-Abwärtsregler-Regler mit 4,5 V bis 42 V, 0,6 A, im Thin SOT-23-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2842XMK-ADJEV/NOPB — Evaluation Board for the LM2842

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2842XMK-ADJEV/NOPB — Evaluation Board for the LM2842
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1908 LM2842 Evaluation Board (Rev. D) 25.04.2013
Zertifikat LM2842XMK-ADJEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM2842XMK-ADJEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos