LM3102EVAL

LM3102EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

  • Low component count and small solution size
  • Stable with ceramic and other low ESR capacitors
  • No loop compensation required
  • High efficiency at a light load by DCM operation
  • Pre-bias startup
  • Ultra-fast transient response
  • Programmable soft-start
  • Programmable switching frequency up to 1 MHz
  • Valley current limit
  • Output over-voltage protection
  • Precision internal reference for an adjustable output voltage down to 0.8V
  • Thermal shutdown

 

Merkmale
  • Input voltage range of 4.5V -42V
  • 2..5A output current
  • 0.8V, ±1.5% reference
  • Integrated dual N-Channel main and synchronous MOSFETs
  • Thermally enhanced eTSSOP-20 package

Applications:

  • 5VDC, 12VDC, 24VDC, 12VAC, and 24VAC systems
  • Embedded Systems
  • Industrial Control
  • Automotive Telematics and Body Electronics
  • Point of Load Regulators
  • Storage Systems
  • Broadband Infrastructure
  • Direct Conversion from 2/3/4 Cell Lithium Batteries Systems

 

DC/DC-Wandler
LM3102 — Synchroner 1-MHz-, 2,5-A-Abwärts-Spannungsregler LM3102-Q1 — Synchroner 1-MHz-, 2,5-A-Abwärts-Spannungsregler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3102EVAL/NOPB — Evaluierungsmodul für SIMPLE SWITCHER® synchroner 1MHz 2,5A-Abwärts-Spannungsregler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3102EVAL/NOPB — Evaluierungsmodul für SIMPLE SWITCHER® synchroner 1MHz 2,5A-Abwärts-Spannungsregler
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LM3102EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch AN-1646 LM3102 Demonstration Board Reference Design (Rev. A) 29.04.2013
Anwendungshinweis AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) 23.04.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos