LM3150-500EVAL

LM3150-500EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3150 evaluation boards are designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Constant On-Time with Emulated Ripple mode control to evaluate the LM3150 and the entire LM315x family of parts. The evaluation board is preconfigured to use the LM3150 with the output voltage adjusted to 3.3V, with a typical max load current of 10A. This board is configured for 500 kHz. The printed circuit board consists of 4 layers of FR4 material and the top and bottom layers using 2 once copper and the inner layers using 1 once copper. The board size is 2.9" X 2.9".

The evaluation board allows for a variety of configurations, and this multifunctional capability is used to also accept the fixed output versions of the LM3150 such as the LM3151-3.3, LM3152-3.3, and LM3153-3.3.

Merkmale
  • Switching Frequency: 500 kHz
  • Input Voltage Range: 6V to 24V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current: 0A to 10A

 

DC/DC-Controller
LM3150 Synchroner Abwärtscontroller, 6 bis 42 V, mit einstellbarer Ausgangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3150-500EVAL/NOPB — Evaluierungsplatine für LM3150-500 kHz – SIMPLE SWITCHER®-CONTROLLER, 42 V-Synchron-Abwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3150-500EVAL/NOPB Evaluierungsplatine für LM3150-500 kHz – SIMPLE SWITCHER®-CONTROLLER, 42 V-Synchron-Abwärtswandler
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1900 LM3150 Evaluation Boards (Rev. D) 01.05.2013
Zertifikat LM3150-500EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM3150-500EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM3150-500EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos