LM3242TM-EV

LM3242TM-EV

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3242 is a DC-DC converter optimized for powering multi-mode 3G/4G RF power amplifiers (PAs) from a single Lithium-Ion cell. The LM3242 steps down an input voltage from 2.7V to 5.5V to a dynamically adjustable output voltage of 0.4V to 3.6V. The output voltage is set through a VCON analog input that adjusts the output voltage to ensure efficient operation at all power levels of the RF PA.

The LM3242 offers five modes of operation. In PWM mode the device operates at a fixed frequency of 6MHz (typ.) which minimizes RF interference when driving medium-to-heavy loads. At light load, the device enters into ECO mode automatically and operates with reduced switching frequency. In ECO mode, the quiescent current is reduced and extends the battery life. Shutdown mode turns the device off and reduces battery consumption to 0.1 µA (typ.). In low-battery condition Bypass mode reduces the voltage dropout to less than 50 mV (typ.). The part also features a Sleep mode.

Merkmale
  • 6MHz (typ.) PWM Switching Frequency
  • Operates from a Single Li-Ion Cell (2.7V to 5.5V)
  • Adjustable Output Voltage (0.4V to 3.6V)
  • 750 mA Maximum Load Capability (up to 1A in Bypass)
  • High Efficiency (95% typ. at 3.9VIN, 3.3VOUT at 500 mA)
  • Automatic ECO/PWM/BP mode change
  • 9-bump DSBGA Package
  • Current Overload Protection
  • Thermal Overload Protection
  • Soft-Start Function
  • Small Chip Inductor in 0805 (2012) case size
DC/DC-Wandler
LM3242 — Einstellbarer, miniaturisierter Abwärts-Gleichspannungswandler mit Bypass, 6 MHz, 750mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3242TM-EV/NOPB — LM3242 6MHz, 750mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3242TM-EV/NOPB — LM3242 6MHz, 750mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC EVM
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
Zertifikat LM3242TM-EV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos