LM3253EVM

LM3253EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3253 is a DC-DC converter optimized for powering multi-mode 2G/3G/4G RF power amplifiers (PAs) from a single Lithium-Ion cell. The LM3253 steps down an input voltage from 2.7V to 5.5V to a dynamically adjustable output voltage of 0.4V to 3.6V. The output voltage is set through a VCON analog input that adjusts the output voltage to ensure efficient operation at all power levels of the RF PA. The LM3253 is optimized for USB datacard applications.

The LM3253 operates in constant frequency PWM mode producing a small and predictable amount of output voltage ripple. This enables best ECTEL power requirements in GMSK and EDGE spectral compliance, with the minimal amount of filtering and excess headroom.

Merkmale
  • High-Efficiency PFM and PWM modes with Internal Synchronous Rectification
  • Analog Bypass Function with Low Dropout Resistance (45 mΩ typ.)
  • Dynamically Adjustable Output Voltage, 0.4V to 3.6V (typ.), in PFM and PWM Modes
  • 3.0A Maximum Load Current in PWM Mode
  • 2.7 MHz (average) PWM Switching Frequency
  • Modulated Switching Frequency to aid Rx Band Compliance
  • Operates from a Single Li-ion Cell (2.7V to 5.5V)
  • ACB reduces inductor requirements and size
  • Minimum total solution size by using small footprint and case size inductor and capacitors
  • 16-bump thin micro SMD Package
  • Current and Thermal Overload Protection
DC/DC-Wandler
LM3253 — Hochstrom-DC/DC-Abwärtswandler für Leistungsverstärker 2G/3G/4G LM3253-C — Hochstrom-DC/DC-Abwärtswandler für Leistungsverstärker 2G/3G/4G
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3253EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM3253

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3253EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM3253
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
Zertifikat LM3253EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos