LM3401EVAL

LM3401EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3401 is a switching buck regulator derived current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs. The LM3401 controls an external P-FET, allowing the user to select a power device for the desired level of forward LED current. The LM3401 demo board can supply continuous current as high as 1.0A from an input voltage range of 4.5V to 35V. It is designed to operate at ambient temperatures up to 75°C.

Merkmale
  • Hysteretic Control for Speed and Simplicity
  • Input Operating Range of 4.5V-35V
  • 1.5MHz maximum switching frequency
  • Low 200mV reference voltage
  • Programmable current limit
  • High speed CMOS compatible enable/dimming
  • Adjustable hysteresis
  • Input UVLO
  • No output capacitor required
  • MSOP-8 package

Applications:

  • LED Driver
  • Battery Charger

 

LED-Beleuchtungstreiber
LM3401 — Hysteretischer PFET-Controller für Hochleistungs-LED-Antriebe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3401EVAL/NOPB — LM3401 Hysterese-PFET-Controller für High-Power-LED-Treiber-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3401EVAL/NOPB — LM3401 Hysterese-PFET-Controller für High-Power-LED-Treiber-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide AN-1657 LM3401 Demo Board (Rev. C) 01.05.2013
Zertifikat LM3401EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos