LM3404EVAL

LM3404EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3404/04HV is a buck regulator derived controlled current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 1.0A. The board can accept an input voltage ranging from 6V to 42V when using the LM3404. When using the pin-for-pin compatible LM3404HV the upper bound of input voltage is 75V. The converter output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array. The LM3404/04HV is a true step-down regulator with an output voltage range extending from a VO(MIN) of 200 mV (the reference voltage) to a VO(MAX) determined by the minimum off time (typically 300 ns). It can maintain regulated current through any number of LEDs as long as the combined forward voltage of the array does not exceed VO(MAX).

Merkmale
  • Integrated 1.0A MOSFET
  • VIN Range 6V to 42V
  • 1.2A Output Current Over Temperature
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • No Control Loop Compensation Required
  • Separate PWM Dimming and Low Power Shutdown
  • Supports All-Ceramic Output Capacitors and Capacitor-Less Outputs
  • Thermal Shutdown Protection
  • SO-8 Package

Applications:

  • LED Backlight
  • Constant Current Source
  • Automotive Lighting
  • General Illumination
  • Industrial Lighting

 

LED-Beleuchtungstreiber
LM3404 — Abwärts-LED-Treiber, 42 V und 1,0 A Konstantstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3404EVAL/NOPB — LM3404MA (SOIC) - 1A Constant Current Buck Regulator for HB LEDs (LM3404EVAL Board)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3404EVAL/NOPB — LM3404MA (SOIC) - 1A Constant Current Buck Regulator for HB LEDs (LM3404EVAL Board)
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1545 LM3404/LM3404HV Evaluation Board (Rev. E) 01.05.2013
Zertifikat LM3404EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch LM3404 Driving a Seoul Semi Zpower P4 1A LED User Guide 27.01.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos