LM3404FSTDIMEV

LM3404FSTDIMEV

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3404/04HV are buck regulator derived controlled current sources designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) at forward currents of up to 1.0A (LM3404/04HV). This evaluation board demonstrates the enhanced thermal performance, fast dimming and true constant LED current capabilities of the LM3402 and LM3404 devices.

LED-Beleuchtungstreiber
LM3402 — Abwärts-LED-Treiber, 42 V und 0,5 A Konstantstrom LM3402HV — Abwärts-LED-Treiber, 75 V und 0,5 A Konstantstrom LM3404 — Abwärts-LED-Treiber, 42 V und 1,0 A Konstantstrom LM3404HV — Abwärts-LED-Treiber, 75 V und 1,0 A Konstantstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3404FSTDIMEV/NOPB — LM3404FSTDIMEV - Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3404FSTDIMEV/NOPB — LM3404FSTDIMEV - Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM3402/LM3404 Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board (Rev. E) 01.05.2013
Zertifikat LM3404FSTDIMEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM3404FSTDIMEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch LM3404 Driving a Seoul Semi Zpower P4 1A LED User Guide 27.01.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos