LM3405AEVAL

LM3405AEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3405A demo board is configured to drive a series string of high power, high brightness LEDs at a forward current of 1A using the LM3405A constant current buck regulator. The board can accept a full input operating range of 3V to 22V. The converter output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array. The LM3405A is a step-down regulator with an output voltage range extending from a VO(MIN) of 205mV (the reference voltage) to a VO(MAX) determined by the maximum duty cycle (typically 94%). It can drive up to 5 LEDs in series at 1A forward current, with the single LED forward voltage of approximately 3.7V (Typical of white, blue, and green LEDs using InGaN technology).

Merkmale
  • VIN operating range of 3V to 22V
  • Drives up to 5 High-Brightness LEDs in series at 1A
  • Thin SOT23-6 package
  • 1.6MHz switching frequency
  • EN/DIM input for enabling and PWM dimming of LEDs
  • 300mΩ NMOS switch
  • 40nA shutdown current at VIN = 5V
  • Internally compensated current-mode control
  • Cycle-by-cycle current limit
  • Input voltage UVLO
  • Over-current protection
  • Thermal shutdown

Applications:

  • LED Driver
  • Constant Current Source
  • Industrial Lighting
  • LED Flashlights
  • LED Lightbulbs

 

LED-Beleuchtungstreiber
LM3405A — Konstantstrom-Abwärts-LED-Treiber, 1,6 MHz 1 A, mit interner Kompensation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3405AEVAL/NOPB — 1,6MHz, 1A Konstantstrom-Abwärts-LED-Treiber mit interner Kompensation im winzigen SOT-23-Gehäuse Evalu

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3405AEVAL/NOPB — 1,6MHz, 1A Konstantstrom-Abwärts-LED-Treiber mit interner Kompensation im winzigen SOT-23-Gehäuse Evalu
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LM3405AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Powering & Dimming High-Brightness LEDs w/ LM3405 Constant-Current Buck Reg (Rev. A) 01.05.2013
Benutzerhandbuch AN-1685 LM3405A Demo Board (Rev. B) 01.05.2013
Benutzerhandbuch LM3405A Reference Design for MR16 LED Bulb, 600mA User Guide 27.01.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos