LM3405XEVAL

LM3405XEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3405 demo board is configured to drive a series string of high power, high brightness LEDs at a forward current of 1A using the LM3405 constant current buck regulator. The board can accept a full input operating range of 3V to 15V. The converter output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array. The LM3405 is a step-down regulator with an output voltage range extending from a VO(MIN) of 205mV (the reference voltage) to a VO(MAX) determined by the maximum duty cycle (typically 94%). It can drive up to 3 LEDs in series at 1A forward current, with the single LED forward voltage of approximately 3.7V (Typical of white, blue, and green LEDs using InGaN technology).

Merkmale
  • VIN operating range of 3V to 15V
  • Thin SOT23-6 package
  • 1.6MHz switching frequency
  • 300mΩ NMOS switch
  • 40nA shutdown current at VIN = 5V
  • EN/DIM input for enabling and PWM dimming of LEDs
  • Internally compensated current-mode control
  • Cycle-by-cycle current limit
  • Input voltage UVLO
  • Over-current protection
  • Thermal shutdown

Applications:

  • LED Driver
  • Constant Current Source
  • Industrial Lighting
  • LED Flashlights

 

LED-Beleuchtungstreiber
LM3405 — Konstantstrom-Abwärtsregler, 1,6 MHz, 1 A, zur Stromversorgung von LEDs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3405XEVAL/NOPB — 1.6MHz, 1A Constant Current Buck Regulator for Powering LEDs

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3405XEVAL/NOPB — 1.6MHz, 1A Constant Current Buck Regulator for Powering LEDs
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1590 LM3405 Demo Board (Rev. A) 01.05.2013
Zertifikat LM3405XEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Powering & Dimming High-Brightness LEDs w/ LM3405 Constant-Current Buck Reg (Rev. A) 01.05.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos