LM3406HVEVAL

LM3406HVEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3406HV is a buck regulator controlled current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) at forward currents of up to 1.5A. The converter`s output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array.

The LM3406HV circuit and BOM that come pre-installed on the evaluation board are optimized to run from an input voltage of 24V, but the circuit can operate from a wide input voltage range of 6.0V to 75V. The current output ranges from 0.35A to 1.5A. shows the program jumper settings used to program currents of 0.35A, 0.7A, 1A, and 1.5A.

Kfz-LED-Treiber
LM3406HV-Q1 — Konstantstrom-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 1,5 A, zum Ansteuern von Hochleistungs-LEDs

 

LED-Beleuchtungstreiber
LM3406HV — Abwärts-LED-Treiber, 75 V und 1,5 A Konstantstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3406HVEVAL/NOPB — LM3406 - 1.5A High Voltage, Constant Current Buck Regulator for Driving High Current LEDs EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3406HVEVAL/NOPB — LM3406 - 1.5A High Voltage, Constant Current Buck Regulator for Driving High Current LEDs EVM
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
* EVM User's guide AN-1993 LM3406HV Evaluation Board with 2 Wire Dimming (Rev. B) 01.05.2013
Zertifikat LM3406HVEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos