LM3406MHEVAL

LM3406MHEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3406 is a buck regulator controlled current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 1.5A. The converter's output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array.

LED-Beleuchtungstreiber
LM3406 — Abwärts-LED-Treiber mit 42 V und 1,5 A Konstantstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3406MHEVAL/NOPB — LM3406 - 1.5A Constant Current Buck Regulator Evaluation Board for Driving High Power LEDs

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3406MHEVAL/NOPB — LM3406 - 1.5A Constant Current Buck Regulator Evaluation Board for Driving High Power LEDs
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
* EVM User's guide AN-1750 LM3406 Evaluation Board (Rev. A) 01.05.2013
Zertifikat LM3406MHEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos