LM3407EVAL

LM3407EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3407 evaluation board contains a Pulse-Width-Modulation (PWM) floating buck converter with an integrated N-Channel power MOSFET and is designed to provide a constant current output for driving high power LEDs, such as the Lumileds Luxeon® power LEDs and OSRAM Golden DRAGON® LED.

LED-Beleuchtungstreiber
LM3407 — Potenzialfreier Abwärtswandler mit Konstantstromausgang, 350 mA, für Hochleistungs-LEDs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3407EVAL/NOPB — 350mA, Constant Current Output Floating Buck Switching Regulator Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3407EVAL/NOPB — 350mA, Constant Current Output Floating Buck Switching Regulator Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-1763 LM3407 Evaluation Board Reference Design (Rev. A) 21.01.2009
Zertifikat LM3407EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos