LM3409EVAL

LM3409EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

This demonstration board showcases the LM3409 PFET controller for a buck current regulator. It is designed to drive 4 LEDs (VO = 15V) at a maximum average LED current (ILED = 1A) from a DC input voltage (VIN = 24V). The switching frequency (fSW = 525 kHz) is targeted for the nominal operating point, however fSW varies across the entire operating range. The circuit can accept an input voltage of 6V-42V. However, if the input voltage drops below the regulated LED string voltage, the converter goes into dropout and VO = VIN ideally. The demonstration board showcases several features of the LM3409 including both analog dimming using a potentiometer (R5) tied to the IADJ pin and internal PWM dimming using the EN pin. There is a header (J1) with a removable jumper, which is used to select PWM dimming or low power shutdown. The board has a right angle connector (J2) which can mate with an external LED load board allowing for the LEDs to be mounted close to the driver. This reduces potential ringing when there is no output capacitor. Alternatively, the LED+ and LED- turrets can be used to connect the LED load.

Kfz-LED-Treiber
LM3409-Q1 — PFET-Abwärtscontroller für den Automobilbereich mit 42 V für Hochleistungs-LED-Treiber

 

LED-Beleuchtungstreiber
LM3409 — 42-V-PFET-Abwärtsregler für Hochleistungs-LED-Treiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3409EVAL/NOPB — LM3409-Demoplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3409EVAL/NOPB — LM3409-Demoplatine
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
Zertifikat LM3409EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch AN-1954 LM3409 Demonstration Board (Rev. D) 01.05.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos