LM3410XBSTOVPEV

LM3410XBSTOVPEV

Jetzt bestellen

Überblick

This evaluation board showcases the LM3410X as a boost LED driver. It is designed to drive four, on-board LEDs (VOUT = 11.4V) in series at an average LED current (ILED) of 190mA. The circuit can accept an input voltage of 3.3V-5.5V. The switching frequency of the LM3410X converter is 1.6MHz allowing the use of small surface mount inductors and chip capacitors. This evaluation board also features the PWM capability of the LM3410 by enabling the user to apply a periodic pulse signal to the DIM terminal of varying duty cycle. This is a 2-layer board using the bottom layer as a ground plane. The above restrictions for the input voltage are valid only for this evaluation board.

Merkmale

Operating Conditions

  • VIN = 3.3V to 5.5V
  • VOUT =˜  VF x 4 + VFB =˜ 2.8V x 4 + 0.190V =˜ 11.4V
  • ILED =˜ 190 mA

 

Kfz-LED-Treiber
LM3410-Q1 — Konstantstrom-Aufwärtswandler und SEPIC-LED-Treiber für die Automobilindustrie, 525 kHz/1,6 MHz, mit

 

LED-Beleuchtungstreiber
LM3410 — Konstantstrom-Aufwärtswandler und SEPIC-LED-Treiber, 525 kHz/1,6 MHz, mit interner Kompensation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3410XBSTOVPEV/NOPB — LM3410X Boost LED Driver Evaluation Board, 190mA, Overvoltage Protection, 4 Series LEDs

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3410XBSTOVPEV/NOPB — LM3410X Boost LED Driver Evaluation Board, 190mA, Overvoltage Protection, 4 Series LEDs
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1996 LM3410X 190mA, LED Driver 6-Pin LLP Evaluation Board (Rev. A) 01.05.2013
Zertifikat LM3410XBSTOVPEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM3410XBSTOVPEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos