LM3410XSDSEPEV

LM3410XSDSEPEV

Jetzt bestellen

Überblick

The demo board included in this shipment converts 2.7V to 5.5V input, and illuminates a 320 mA HB/OLED using the LM3410X 1.6MHz LED driver switching converter. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

The above restrictions for the input voltage are valid only for the demo board as shipped. Operating Conditions:

  • VIN = 2.7V to 5.5V
  • VO ~= VF + VFB ~= 3.2V + 0.198V ~= 3.4V
  • IO = 320 mA

 

Kfz-LED-Treiber
LM3410-Q1 — Konstantstrom-Aufwärtswandler und SEPIC-LED-Treiber für die Automobilindustrie, 525 kHz/1,6 MHz, mit

 

LED-Beleuchtungstreiber
LM3410 — Konstantstrom-Aufwärtswandler und SEPIC-LED-Treiber, 525 kHz/1,6 MHz, mit interner Kompensation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3410XSDSEPEV/NOPB — LM3410XSD SEPIC High Brightness LED Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3410XSDSEPEV/NOPB — LM3410XSD SEPIC High Brightness LED Evaluation Board
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1775 LM3410X SEPIC 6-Pin LLP Demo Board (Rev. C) 01.05.2013
Zertifikat LM3410XSDSEPEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM3410XSDSEPEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos