LM3424BSTEVAL

LM3424BSTEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

This evaluation board showcases the LM3424 NFET controller used with a boost current regulator. It is designed to drive 9 to 12 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 26V. The evaluation board showcases many of the LM3424 features including thermal foldback, analog dimming, external switching frequency synchronization, and high frequency PWM dimming, among others.

Kfz-LED-Treiber
LM3424-Q1 — Konstantstrom-N-Kanal-Controller für die Automobil-Elektronik, mit thermischer Rückkopplung zum Anst

 

LED-Beleuchtungstreiber
LM3424 — Konstantstrom-N-Kanal-Controller mit thermischer Rückkopplung zur Ansteuerung von LEDs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3424BSTEVAL/NOPB — LM3424 Boost Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3424BSTEVAL/NOPB — LM3424 Boost Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-1969 LM3424 Boost Evaluation Board (Rev. A) 03.05.2013
Zertifikat LM3424BSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos