LM3435EVAL

LM3435EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3435 Evaluation Board has been designed for evaluating the performance of the device in a typical pico projector application. The end user can interface his own system to the evaluation board to test out the performance of the system. With LM3435, the system requires only single DC-DC converter to drive three color LEDs instead of using three DC-DC converters with conventional design. The suggested approach not only saves components cost, but also releases invaluable PCB space to the system and enhances system reliability. Assuming the handy projector is powered by a single lithium battery cell or a 5 VDC wall mount adaptor, the key specifications of the evaluation board are as in below:

Merkmale
  • Supply voltage range, VIN = 2.7V to 5.5V
  • Preset LED current per channel, ILED = 1.5A
  • Minimum LED current per channel, ILED (min) = 600 mA
  • Maximum LED forward voltage drop, VLED = 3.5V @ 1.5A
  • Flyback converter switching frequency, FSW = approx. 500 kHz

Contents:

  • LM3435EVAL board
  • AN-2196 LM3435 Evaluation Board Application Note
RGB-LED-Treiber
LM3435 — Kompakter RGB-LED-Treiber mit Sequenzmodus und IC-Steuerungsschnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3435EVAL/NOPB — Pico Projector LED Driver Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3435EVAL/NOPB — Pico Projector LED Driver Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-2196 LM3435 Evaluation Board (Rev. A) 03.05.2013
Zertifikat LM3435EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos