LM3450AEV230V30

LM3450AEV230V30

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3450A evaluation board is designed to provide an AC to LED solution for a 30W LED load. Specifically, it takes an AC mains input and converts it to a constant current output of 700 mA for a series string of 1 to 13 LEDs (maximum LED stack voltage of 45V). There are two assembly versions designed to operate from two different nominal AC input voltages, 120VAC or 230VAC.

The board employs a two stage design with an LM3450A flyback primary stage and an LM3409HV secondary stage. The LM3450A provides an isolated 50V regulated output voltage and a power factor corrected input current. The LM3409HV uses the 50V flyback output as its input and provides a constant current of 700mA to the LED load. This two stage design provides excellent line and load regulation as well as isolation. The board is comprised of two copper layers with components on both sides and an FR4 dielelctric. The two stage design has several key advantages over a single stage design including:

Merkmale
  • No 120 Hz LED current ripple.
  • Better dimming performance at low dimming levels.
  • Better line disturbance rejection.
  • Better efficiency using small LED stack voltages.
  • Input Voltage Range: VIN = 90VAC - 135VAC
  • Regulated Flyback Output Voltage: VOUT = 50V
  • Maximum LED Stack Voltage: VLED < 45V
  • Regulated LED Current: ILED = 700 mA

230VAC 30W Version (This Board)

  • Input Voltage Range: VIN = 180VAC - 265VAC
  • Regulated Flyback Output Voltage: VOUT = 50V
  • Maximum LED Stack Voltage: VLED < 45V
  • Regulated LED Current: ILED = 700 mA

Contents:

  • LM3420AEV230V30 230VAC Evaluation Board
  • LM3450A Evaluation Board Application Note
LED-Beleuchtungstreiber
LM3450 — LED-Treiber mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur und Phasendimmungsdecoder
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3450AEV230V30/NOPB — LM3450A 230Vac 30W 2 Stage Dimmable LED Driver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3450AEV230V30/NOPB — LM3450A 230Vac 30W 2 Stage Dimmable LED Driver
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2150 LM3450A Evaluation Board (Rev. B) 03.05.2013
Zertifikat LM3450AEV230V30/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM3450AEV230V30/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos