LM3464AEVAL

LM3464AEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3464A is a linear LED driver with Dynamic Headroom Control (DHC) technology designed to drive four serial high power / high brightness LED strings. Four individual linear current regulators with low-side N-channel MOSFETs realize regulations of LED currents. The DHC optimizes system efficiency automatically while maintaining stable and accurate LED currents. The LM3464A includes a voltage regulator for powering the internal circuits that operates over wide input range of 12V to 95V, eases the design of driver stage for different source voltage. The Thermal foldback feature is designed to prolong the lifetime of the LEDs by reducing the average LED current for applications with high ambient temperature. The LM3464A features a fault handling circuit that avoids system failure due to accidentally short or open circuit of LED strings. Two or more LM3464A can be cascaded to expand the number of output channels, enabling flexible system architectural design.

This evaluation board demonstrates the system efficiency and LED current regulation accuracy of the LM3464A LED driver typical application circuit as a 50W LED lighting system.

Merkmale
  • Vin range 12V to 95V
  • 48V LED turn ON voltage
  • 350mA LED current per channel
  • 2kHz thermal foldback dimming frequency
LED-Beleuchtungstreiber
LM3464A — 95-V-LED-Treiber mit Schnittstellen für dynamische Headroom- und thermische Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3464AEVAL/NOPB — LM3464A 4 Channel LED Driver Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3464AEVAL/NOPB — LM3464A 4 Channel LED Driver Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-2071 LM3464A 4 Channel LED Driver Evaluation Board (Rev. C) 03.06.2011
Zertifikat LM3464AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos