LM3485LED-EVAL

LM3485LED-EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3485 LED driver board is a buck regulator derived controlled current source designed to drive high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ Emitter at dissipations of 1W to 5W. The board can accept an input voltage ranging from 5V to 30V and can control the output current delivered to series and/or parallel arrays of HBLEDs as long as the forward voltage of all LEDs in series is less than (0.9 x VIN). The accuracy of the output current is ±10%.

Merkmale
  • Easy to use control methodology
  • No control loop compensation required
  • 4.5V to 35V wide input range
  • 1.242V to VIN adjustable output range
  • High efficiency 93%
  • ± 1.3% (±2% over temp) internal reference
  • 100% duty cycle
  • Maximum operating frequency > 1MHz
  • Current limit protection
  • MSOP-8

Applications:

  • Set-top Box
  • DSL/Cable Modem
  • PC/IA
  • Auto PC
  • TFT Monitor
  • Battery Powered Portable Applications
  • Distributed Power Systems
  • Always On power

Contents:

  • A fully assembled LM3485LED evaluation board
  • LM3485 datasheet
  • LM3485LED evaluation board appnote
DC/DC-Controller
LM3485 — Hysteretischer nicht synchroner PFET-Abwärtsregler, 4,5−35 V LM3485-Q1 — Hysteretischer nicht synchroner PFET Abwärtsregler, Automotive Grade, 4,5–35 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3485LED EVAL — Hysteretic PFET Buck Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3485LED EVAL — Hysteretic PFET Buck Controller
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1392 LM3485 LED Demo Board (Rev. B) 25.04.2013
Zertifikat LM3485LED-EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM3485LED EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos