LM3489EVAL

LM3489EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3489 is a high efficiency PFET switching regulator controller that can be used to quickly and easily develop a small, cost effective, switching buck regulator for a wide range of applications. The hysteretic control architecture provides for simple design without any control loop stability concerns using a wide variety of external components. The PFET architecture also allows for low component count as well as ultra-low dropout, and 100% duty cycle operation. Another benefit is high efficiency operation at light loads without an increase in output ripple. A dedicated Enable Pin (Enabled if left unconnected) provides a shutdown mode drawing only 7 µA.

Merkmale
  • Wide 4.5V to 35V input range
  • 1.239V to VIN adjustable output range
  • High efficiency 93%
  • 1.3% ( 2% over temp) internal reference
  • 100% duty cycle operation
  • Maximum operation frequency > 1MHz
  • Current limit protection
  • Dedicated enable pin (on if unconnected)
  • Shutdown mode draws on 7uA supply current
  • MSOP-8

Applications

  • Set-top Box
  • DSL/Cable Modem
  • PC/IA
  • Auto PC
  • TFT Monitor
  • Battery Powered Portable Applications
  • Distributed Power Systems
  • Always On Power
  • High Power LED Driver

 

DC/DC-Controller
LM3489 — Hysterese-PFET-Abwärtsregler mit Aktivierungsstift LM3489-Q1 — Hysteretischer nicht synchroner PFET Abwärtsregler, Automotive Grade, 4,5–35 V, mit Aktivierungspin
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3489EVAL/NOPB — Hysteretic PFET Buck Controller with Enable Pin

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3489EVAL/NOPB — Hysteretic PFET Buck Controller with Enable Pin
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
* EVM User's guide AN-1471 LM3489 Demonstration Board (Rev. A) 25.04.2013
Zertifikat LM3489EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos