LM34926EVAL

Evaluierungsplatine für den LM34926

LM34926EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM34926 Constant-On-Time regulator. LM34926 regulator integrates both the high and low side power switch- es essential for creating isolated buck converter.

Merkmale
  • Input Range: 20V to 100V
  • Output Voltage: 10V
  • Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
  • Maximum Load Current (Primary + Secondary): 250mA
  • Maximum Power Output: 2.5W
  • Nominal Switching Frequency: 750kHz
  • Efficiency (FIN = 36V, IOUT2 = 250mA): 77 percent
  • Board size: 2 inch x 2 inch
DC/DC-Wandler
LM34926 Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM34926EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM34926

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM34926EVAL/NOPB Evaluation Board for the LM34926

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM34926 Isolated Evaluation Board (Rev. A) 25.04.2013
Zertifikat LM34926EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos