LM34927EVAL

Evaluierungsplatine für den LM34927

LM34927EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM34927 regulator features all of the functions needed to implement a low cost, efficient, isolated bias regulator. This high voltage regulator contains two 100V N-Channel MOSFET switches - a high-side buck switch and a low-side synchronous switch. The Constant-on-time (COT) control scheme employed in the LM34927 requires no loop compensation and provides excellent transient response. The regulator operates with an on-time that is inversely proportional to the input voltage. This feature allows the operating frequency to remain relatively constant. An intelligent peak current limit is implemented with integrated sense circuit. Other features include a programmable input under voltage comparator toinhibit operation during low-voltage conditions. Protection features include thermal shutdown and VCC Undervoltage Lockout (UVLO). The LM34927 is offered in LLP-8 and PSOP-8 plastic packages.

DC/DC-Wandler
LM34927 Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM34927EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM34927

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM34927EVAL/NOPB Evaluation Board for the LM34927

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LM34927EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis AN-2202 LM34927 Integrated Bias Regulator for Isolated DC Convtr (Rev. A) 23.04.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos