LM3492EVAL

LM3492EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3492 integrates a boost converter and a two-channel current regulator to implement a high efficient and cost effective LED driver for driving two individually dimmable LED strings with a maximum power of 15W and an output voltage of up to 65V. The boost converter employs a proprietary Projected- On-Time control method to give a fast transient response with no compensation required, and a nearly constant switching frequency programmable from 200 kHz to 1 MHz. The application circuit is stable with ceramic capacitors and produces no audible noise on dimming.

This design is for the LM3492 which drives 2 LED strings, each of which can consist of 10 LEDs running at 150 mA and the forward voltage of each LED is typically 3.8V. The input voltage is from 9V to 16V. The evaluation board schematic, PCB layout, Bill of Materials, and circuit design descriptions are shown. Typical performance and operating waveforms are also provided for reference.

Kfz-LED-Treiber
LM3492-Q1 — 2-kanaliger einzelner dimmbarer LED-Treiber für die Automobilindustrie mit Aufwärtswandler und schne

 

LED-Beleuchtungstreiber
LM3492 — Einzelner dimmbarer 2-Kanal-LED-Treiber mit Aufwärtswandler und schnellem Stromregler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3492EVAL/NOPB — Two Channel Boost Regulator with DHC for LED Backlighting Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3492EVAL/NOPB — Two Channel Boost Regulator with DHC for LED Backlighting Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-2056 LM3492 Evaluation Board Reference Design (Rev. B) 01.05.2013
Zertifikat LM3492EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos