LM34936EVM

LM34936EVM

Jetzt bestellen

Überblick

LM34936EVM verfügt über einen Abwärts-/Aufwärtswandler mit vier Schaltern, der auf dem Abwärts-/Aufwärtsregler LM34936 von TI mit großem Eingangsspannungsbereich basiert. Dieser Wandler ist für den Betrieb mit einer Eingangsspannung von 6 V bis 30 V ausgelegt und bietet einen geregelten Ausgang von 12 V bei einem Laststrom von bis zu 6A.

Merkmale
  • Extrem hoher (> 98 %) Spitzenwirkungsgrad bei der Leistungsumwandlung
  • Reibungsloser Abwärts-/Aufwärtsbetrieb
  • Optionaler Überlastungsschutz im Hiccup-Modus
  • Optionales Frequenz-Dithering zur Reduzierung von EMI
DC/DC-Controller
LM34936 — Synchroner Abwärts/Aufwärtswandler, großer Eingangsspannungsbereich von 30 V, 4 Schalter LM34936-Q1 — 30-V-Synchron-Abwärts/Aufwärtswandler mit 4 Schaltern und großem Vin
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM34936EVM — WIDE VIN BUCK-BOOST EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM34936EVM — WIDE VIN BUCK-BOOST EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL — LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM34936 — Synchroner Abwärts/Aufwärtswandler, großer Eingangsspannungsbereich von 30 V, 4 Schalter LM34936-Q1 — 30-V-Synchron-Abwärts/Aufwärtswandler mit 4 Schaltern und großem Vin
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM34936EVM — LM34936 – Evaluierungsmodul

LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL — LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool

close
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 19.02.2026
Produkte
DC/DC-Controller
LM34936 — Synchroner Abwärts/Aufwärtswandler, großer Eingangsspannungsbereich von 30 V, 4 Schalter LM34936-Q1 — 30-V-Synchron-Abwärts/Aufwärtswandler mit 4 Schaltern und großem Vin
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM34936EVM — LM34936 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool supports to configure the power stage and the external components for the LM34936.

Neuheiten

  • Fixed calculation of Peak Inductor Current, ILPK
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
* EVM User's guide LM34936EVM User Guide 22.08.2018
Zertifikat LM34936EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos