LM3532EVM

LM3532EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3532 Evaluation Board is designed to fully evaluate the LM3532 Triple Output, White LED Driver with I2C-Compatible Interface. For a detailed description of the LM3532 refer to the LM3532 datasheet. The board comes equipped with 3 series strings of 10 white LEDs. Additionally there are two ambient light sensors (Avago APDS-9005) which feed into the LM3532s ambient light sensor inputs (ALS1 and ALS2). Each Input and/or output from the LM3532 has its own separate header pin to serve as a test-point.The software supplied with the LM3532 Evaluation Kit (LM3532 GUI.exe) provides an easy method to evaluate all the featuresof the device via a PC. The LM3532 GUI.exe, when loaded on a PC, communicates to the LM3532 Eval Board through theTexas Instruments USB to I2C controller (USB2ANY).

Merkmale
  • Drives 3 strings of 10 LEDs
  • Includes USB2ANY PC interface
  • GUI provided to allow easy control of the IC
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LM3532 — Hocheffizienter LED-Treiber für weiße LEDs mit programmierbarer Umgebungslichtsensoroption und Kompa
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3532EVM/NOPB — LM3532-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3532EVM/NOPB — LM3532-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNVC050 — LM3532 Graphical User Interface

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LM3532 — Hocheffizienter LED-Treiber für weiße LEDs mit programmierbarer Umgebungslichtsensoroption und Kompa
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM3532EVM — LM3532-Evaluierungsmodul

SNVC050 — LM3532 Graphical User Interface

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.07.2012
Produkte
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LM3532 — Hocheffizienter LED-Treiber für weiße LEDs mit programmierbarer Umgebungslichtsensoroption und Kompa
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM3532EVM — LM3532-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc050 or www.ti.com/lit/xx/snvc050/snvc050.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC050. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide AN-2249 LM3532 Evaluation Kit (Rev. B) 30.04.2013
Zertifikat LM3532EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos