LM3532SW-LINUX

LM3532SW-LINUX

Überblick

The Linux driver supports the LMU(Lighting Management Unit) devices for smartphone handsets. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with various sub-systems.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: No
Available through git.ti.com: https://git.ti.com/mlp-open-source/kernel/blobs/ti-lmu/

Supported Devices:

  • lm3532
  • lm36272
  • lm3631
  • lm3632
  • lm3695
  • lm3697

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. drivers/mfd/ti-lmu.c
  2. drivers/regulator/lm363x-regulator.c
  3. drivers/video/backlight/ti-lmu-backlight-core.c
  4. drivers/video/backlight/ti-lmu-backlight-data.c
  5. Documentation/devicetree/bindings/mfd/ti-lmu.txt
  6. Documentation/devicetree/bindings/regulator/lm363x-regulator.txt
  7. Documentation/devicetree/bindings/video/backlight/ti-lmu-backlight.txt
  8. include/linux/mfd/ti-lmu.h
  9. include/linux/mfd/ti-lmu-register.h
  10. include/linux/mfd/ti-lmu-backlight.h

Source Files

drivers/mfd/ti-lmu.c
drivers/regulator/lm363x-regulator.c
drivers/video/backlight/ti-lmu-backlight-core.c
drivers/video/backlight/ti-lmu-backlight-data.c

Linux Device Tree Documenation

Documentation/devicetree/bindings/mfd/ti-lmu.txt
Documentation/devicetree/bindings/regulator/lm363x-regulator.txt
Documentation/devicetree/bindings/video/backlight/ti-lmu-backlight.txt

Other Files

include/linux/mfd/ti-lmu.h
include/linux/mfd/ti-lmu-register.h
include/linux/mfd/ti-lmu-backlight.h

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or "make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: REGULATOR_LM363X [=y]Type  : tristatePrompt: TI LM363X voltage regulators  Location:    -> Device Drivers      -> Voltage and Current Regulator Support (REGULATOR [=y])  Defined at drivers/regulator/Kconfig:294  Depends on: REGULATOR [=y] && MFD_TI_LMU

Fixes and Code Enhancements

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos