LM3549SQEVNOPB

LM3549SQEVNOPB

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3549 is a high power LED driver with up to 700mA output current. It has three constant current LED drivers and a buck boost SMPS for driving RGB LEDs with high efficiency. LED drivers are designed for sequential drive so only one driver can be enabled at a time. LED driver output current settings can be stored to integrated non-volatile memory which allows stand-alone operation without I2C interface. Non-volatile memory is rewritable so current setting can be changed if needed. This evaluation module allows for the full functionality of the device to be verified.

Merkmale
  • Over Current Protection
  • Over Temperature Protection
  • I2C Compatible Interface
  • Under-Voltage Lockout
  • LED Open and Short Protection
RGB-LED-Treiber
LM3549 — Hochleistungs-LED-Treiber für sequenzielle LEDs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3549SQEV/NOPB — LM3549 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3549SQEV/NOPB — LM3549 Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-2062 LM3549 Evaluation Kit (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LM3549SQEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos