LM3554TMEEV

LM3554TMEEV

Jetzt bestellen

Überblick

Synchronous Boost Converter with 1.2A Dual High Side LED Drivers and I2C-Compatible Interface

Merkmale
  • Dual High Side Current Sources
  • Grounded Cathode Allowing for Better Heat Sinking and LED Routing
  • >90% Efficiency
  • Ultra-Small Solution Size: < 23mm2
  • Four Operating Modes: Torch, Flash, LED Indicator and Voltage Output
  • Accurate and Programmable LED Current from 37.5mA to 1.2A
  • Programmable 4.5V or 5.0V Constant Output Voltage
  • Hardware Flash and Torch Enable
  • LED Thermal Sensing and Current caleback
  • Software Selectable Input Voltage Monitor
  • Programmable Flash Timeout
  • Dual Synchronization Inputs for RF Power Amplifier Pulse Events
  • Open and Short LED Detection
  • Active High Hardware Enable for Protection Against System Faults
  • 400kHz I2C-Compatible Interface
  • 16-Bump (1.7mm × 1.7mm × 0.6mm) micro SMD
LED-Beleuchtungstreiber
LM3554 — Synchroner Aufwärtswandler mit 1,2A Dual-High-Side-LED-Treiber und I2C-kompatibler Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3554TMEEV/NOPB — Evaluation Board for the LM3544

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3554TMEEV/NOPB — Evaluation Board for the LM3544

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNVC046 — LM3554 Graphical User Interface

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
LED-Beleuchtungstreiber
LM3554 — Synchroner Aufwärtswandler mit 1,2A Dual-High-Side-LED-Treiber und I2C-kompatibler Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM3554TMEEV — Evaluierungsplatine für den LM3554

SNVC046 — LM3554 Graphical User Interface

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.07.2012
Produkte
LED-Beleuchtungstreiber
LM3554 — Synchroner Aufwärtswandler mit 1,2A Dual-High-Side-LED-Treiber und I2C-kompatibler Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM3554TMEEV — Evaluierungsplatine für den LM3554

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc046 or www.ti.com/lit/xx/snvc046/snvc046.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC046. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide AN-1742 LM3554 Evaluation Board (Rev. B) 23.07.2013
Zertifikat LM3554TMEEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos