LM3559EVAL

LM3559EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3559/LM3560 Evaluation Board is designed to fully evaluate the LM3559 and LM3560 Synchronous Boost Converter with dual 900mA High Side Flash LED Drivers (LM3559) or dual 1000mA High Side Flash Drivers (LM3560) and I2C-Compatible Interface.

Merkmale

Contents:

  • Assembled LM3559 Evaluation Board
  • USB Interface Board and Cable
  • Application Note 2057 for the LM3559 Evaluation Board
LED-Beleuchtungstreiber
LM3559 — Synchroner Aufwärts-Flash-Treiber mit Dual 900 mA High-Side Stromquellen (1,8 A Gesamtblitzstrom) LM3560 — Synchroner Aufwärts-Flash-Treiber mit Dual 1A High-Side-Strom Quellen (2 A Gesamtblitzstrom)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3559EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM3559

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3559EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM3559

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNVC048 — LM3559 Graphical User Interface

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
LED-Beleuchtungstreiber
LM3559 — Synchroner Aufwärts-Flash-Treiber mit Dual 900 mA High-Side Stromquellen (1,8 A Gesamtblitzstrom)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM3559EVAL — Evaluierungsplatine für den LM3559

SNVC048 — LM3559 Graphical User Interface

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.07.2012
Produkte
LED-Beleuchtungstreiber
LM3559 — Synchroner Aufwärts-Flash-Treiber mit Dual 900 mA High-Side Stromquellen (1,8 A Gesamtblitzstrom)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM3559EVAL — Evaluierungsplatine für den LM3559

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc048 or www.ti.com/lit/xx/snvc048/snvc048.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC048. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide AN-2057 LM3559/LM3560 Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LM3559EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos