LM36274EVM

LM36274EVM

Jetzt bestellen

Überblick

LM36274EVM unterstützt die Evaluierung des integrierten LED-Treiber- und LCD-Vorspannungsversorgungsbausteins LM36274. Die Hintergrundbeleuchtungsverstärkung liefert die Stromversorgung für vier parallele LED-Strings mit einer Gesamtausgangsspannung von bis zu 29 V und bis zu 30mA/String. Der 11-Bit-LED-Strom ist über den I2C-Bus programmierbar und/oder über einen Logikpegel-PWM-Eingang steuerbar. Jeder LED-String kann unabhängig aktiviert/deaktiviert werden, um Funktionen zur Zonendimmung bereitzustellen.
Der LCD-Vorspannungs-Aufwärtswandler versorgt sowohl einen positiven LDO als auch eine invertierende Ladungspumpe mit Strom. Sowohl positive als auch negative Vorspannungsversorgungen verfügen über programmierbare Ausgangsspannungen von ±4 V bis ±6,5 V und bis zu ±80mA Stromkapazität. Eine automatische Sequenzierungsfunktion bietet eine programmierte Verzögerung von positiver zu negativer Vorspannungsaktivierung mit zusätzlicher programmierbarer Spannungsanstiegsratensteuerung.

Merkmale
  • Treibt bis zu vier parallele Strings weißer LED an (29 V max. VOUT)
  • Hintergrundbeleuchtungs- und Vorspannungswirkungsgrad von bis zu 92 %
  • Exponenzielle/lineare 11-Bit-Dimmungssteuerung
  • PWM- und I2C-Helligkeitssteuerung
  • Programmierbare LCD-Vorspannungen (±4 V bis ±6,5 V bei bis zu ±80 mA)

  • USB2ANY

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LM36274 — Integrierter Hintergrundbeleuchtungstreiber mit LCD-Vorspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM36274EVM — LM36274 Regulated Charge Pump Inverter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM36274EVM — LM36274 Regulated Charge Pump Inverter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNVC194 — LM36274EVM GUI 1.0.0

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LM36272 — Zweikanalige LCD-Hintergrundbeleuchtung und Bias-Stromversorgung LM36273 — Dreikanalige LCD-Hintergrundbeleuchtung und Bias-Stromversorgung LM36274 — Integrierter Hintergrundbeleuchtungstreiber mit LCD-Vorspannung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM36274EVM — Evaluierungsmodul für geregelten Ladungspumpen-Inverter LM36274

SNVC194 — LM36274EVM GUI 1.0.0

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.02.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LM36272 — Zweikanalige LCD-Hintergrundbeleuchtung und Bias-Stromversorgung LM36273 — Dreikanalige LCD-Hintergrundbeleuchtung und Bias-Stromversorgung LM36274 — Integrierter Hintergrundbeleuchtungstreiber mit LCD-Vorspannung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM36274EVM — Evaluierungsmodul für geregelten Ladungspumpen-Inverter LM36274

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc194 or www.ti.com/lit/xx/snvc194/snvc194.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC194. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the LM36274EVM Evaluation Module 08.02.2016
Zertifikat LM36274EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos