LM3631EVM

LM3631EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LM3631 Evaluation Module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM3631 Complete LCD Backlight and Bias Power unit. The LM3631EVM uses the LM3631’s three LDO regulators and an inverting charge pump to provide +-5.6V, 5.5V and 3.3V output voltages from a single input voltage. All output voltages are adjustable. LM3631 can also drive up to 16 white LED for LCD backlight purposes.

Merkmale
  • LCD Backlight driver with up to 16 white LEDs.
  • Integrated backlight boost converter with adaptive voltage control.
  • LCD positive and negative bias voltage supplies.
  • LDO output for powering display controller.
  • LDO output for powering LCD gamma reference.
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LM3631 — Integrierter WLED-Hintergrundbeleuchtungs-Treiber mit Bias-Stromversorgung für LCD-Panels
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3631EVM — LM3631EVM Complete LCD Backlight and Bias Power Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3631EVM — LM3631EVM Complete LCD Backlight and Bias Power Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNVC168 — LM3631EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LM3631 — Integrierter WLED-Hintergrundbeleuchtungs-Treiber mit Bias-Stromversorgung für LCD-Panels
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM3631EVM — LM3631EVM Komplette LCD-Hintergrundbeleuchtung und Vorspannungsversorgung – Evaluierungsmodul

SNVC168 — LM3631EVM Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 26.08.2014
Produkte
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LM3631 — Integrierter WLED-Hintergrundbeleuchtungs-Treiber mit Bias-Stromversorgung für LCD-Panels
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM3631EVM — LM3631EVM Komplette LCD-Hintergrundbeleuchtung und Vorspannungsversorgung – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc168 or www.ti.com/lit/xx/snvc168/snvc168.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC168. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the LM3631EVM Evaluation Module 21.08.2014
Zertifikat LM3631EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos