LM3639AYFQEVM

LM3639AYFQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

SingleChip 40V Backlight + 1.5A Flash LED Driver Evaluation Module Board

The LM3639AYFQEVM aids in evaluation of the LM3639A Single-chip white LED Camera Flash Driver + LCD Display Backlight Driver. The low-voltage,high-current flash LED driver is a synchronous boost which provides the power for a single flash LED at up to1.5A or dual LEDs at up to 750 mA each. The high-voltage backlight driver is a dual-output asynchronous boostwhich powers dual LED strings at up to 40V and 30 mA per string. An adaptive regulation method in both boostconverters regulates the headroom voltage across the respective source/sink to ensure the LED current remainsin regulation while maximizing efficiency. The LM3639's flash driver is a 2MHz or 4MHz fixed-frequencysynchronous boost converter plus 1.5A constant current driver for a high-current white LED. The high-sidecurrent source allows for grounded cathode LED operation providing Flash current up to 1.5A.

Merkmale
  • Single Chip White LED Flash and Backlight Driver
  • 1.5A Flash LED Current
  • Optimized Flash Current During Low-Battery Conditions
  • Dual String Backlight Control (40V Max VOUT)
  • 128 Level Exponential and Linear Brightness Control
  • PWM Input for CABC
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LM3639A — LM3639A – Single-Chip-LED-Treiber mit 40 V Hintergrundbeleuchtung plus 1,5-A-Blink-LED-Licht-Treiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3639AYFQEVM — SingleChip 40V Backlight + 1.5A Flash LED Driver Evaluation Module Board

Unterstützte Produkte und Hardware

LM3639AYFQEVM — SingleChip 40V Backlight + 1.5A Flash LED Driver Evaluation Module Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

LM3639AGUI — GUI Control Software for LM3639AYFQEVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LM3639A — LM3639A – Single-Chip-LED-Treiber mit 40 V Hintergrundbeleuchtung plus 1,5-A-Blink-LED-Licht-Treiber
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM3639AYFQEVM — Evaluierungsplatine für SingleChip-LED-Treiber mit 40V Hintergrundbeleuchtung und 1,5A Flash-LEDs

LM3639AGUI — GUI Control Software for LM3639AYFQEVM

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.03.2013
Produkte
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LM3639A — LM3639A – Single-Chip-LED-Treiber mit 40 V Hintergrundbeleuchtung plus 1,5-A-Blink-LED-Licht-Treiber
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM3639AYFQEVM — Evaluierungsplatine für SingleChip-LED-Treiber mit 40V Hintergrundbeleuchtung und 1,5A Flash-LEDs

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc074 or www.ti.com/lit/xx/snvc074/snvc074.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC074. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM3639A User's Guide 14.03.2013
Zertifikat LM3639AYFQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos