LM3642TL-LTEVM

LM3642TL-LTEVM

Jetzt bestellen

Überblick

1.5A Synchronous Boost LED Flash Driver w/ High-Side Current Evaluation Module Board

The LM3642TL-LT is a 4MHz fixed-frequency synchronous boost converter plus 1.5A constant current driver for a high-current white LED. The high-side current source allows for grounded cathode LED operation providing Flash current up to 1.5A. An adaptive regulation method ensures the current source remains in regulation and maximizes efficiency. The LM3642 is controlled via an I2C-compatible interface. Features include: a hardware flash enable (STROBE) allowing a logic input to trigger the flash pulse and a TX input which forces the flash pulse into a low-current Torch Mode allowing for synchronization to RF power amplifier events or other high-current conditions. The 4MHz switching frequency, over-voltage protection and adjustable current limit settings allows the use of tiny, low-profile inductors and (10 μF) ceramic capacitors.

Merkmale
  • Synchronization Input for RF Power Amplifier Pulse Events
  • 1.5A High-Side Current Source for Single LED
  • Accurate and Programmable LED Current from VIN Flash Monitor Optimization
  • 400 kHz I2C-Compatible Interface > 85% Efficiency in Torch Mode (@ 100 mA) and Flash Mode (@1A to 1.5A)
  • Accurate Programmable Torch LED Currents from 48.4 mA to 375 mA
  • Soft-Start Operation for Battery Protection Hardware Strobe Enable
LED-Beleuchtungstreiber
LM3642 — Synchroner Boost-LED-Blitztreiber, 1,5 A, mit Highside-Strom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3642TL-LTEVM — LM3642 1.5A Synchronous Boost LED Flash Driver w/ High-Side Current Evaluation Module Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3642TL-LTEVM — LM3642 1.5A Synchronous Boost LED Flash Driver w/ High-Side Current Evaluation Module Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNVC064 — GUI software for LM3642TLEVM and LM3642TL-LTEVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM3642TL-LTEVM — LM3642 1,5A synchroner Aufwärts-LED-Flash-Treiber mit High-Side-Strom-Evaluierungsmodul-Platine LM3642TLEVM — LM3642 1,5A synchroner Aufwärts-LED-Flash-Treiber mit High-Side-Strom-Evaluierungsmodul-Platine

SNVC064 — GUI software for LM3642TLEVM and LM3642TL-LTEVM

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.01.2013
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM3642TL-LTEVM — LM3642 1,5A synchroner Aufwärts-LED-Flash-Treiber mit High-Side-Strom-Evaluierungsmodul-Platine LM3642TLEVM — LM3642 1,5A synchroner Aufwärts-LED-Flash-Treiber mit High-Side-Strom-Evaluierungsmodul-Platine

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc064 or www.ti.com/lit/xx/snvc064/snvc064.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC064. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM3642 Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LM3642TL-LTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LM3642TLEVM — LM3642 1,5A synchroner Aufwärts-LED-Flash-Treiber mit High-Side-Strom-Evaluierungsmodul-Platine

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos