LM3643EVM

LM3643EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3643EVM aids in evaluation of the LM3643 Synchronous Boost Dual LED Flash Driver W/ 1.5A High-Side Current Sources.  The 2/4 MHz synchronous boost provides up to 1.5A of total LED current to the dual independently controllable high side current sources.  Each current source can provide a current up to 1.5A with 128 programmable levels to choose from.   The LM3643EVM and supporting software provides all of the control mechanisms to demonstrate the functionality of the LM3643 (I2C, External Strobe and External Torch/Tx).

Merkmale
  • 1.5A of Total LED Current
  • Dual independently programmable current sources
  • 128 Brightness Levels per current source
  • I2C Control
  • External Enable, Strobe and Torch/Tx pins for control and synchronization
LED-Beleuchtungstreiber
LM3643 — Zweifach-LED-Blitztreiber mit bis zu 1,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3643EVM — Synchronous Boost Dual LED Flash Driver Evaluation Module W/ 1.5A High-Side Current Sources

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3643EVM — Synchronous Boost Dual LED Flash Driver Evaluation Module W/ 1.5A High-Side Current Sources

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNVC174 — LM3643EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
LED-Beleuchtungstreiber
LM3643 — Zweifach-LED-Blitztreiber mit bis zu 1,5 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM3643EVM — Evaluierungsmodul für Dual-LED-Flash-Treiber mit synchronem Aufwärtswandler und 1,5A Highside-Stromq

SNVC174 — LM3643EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2014
Produkte
LED-Beleuchtungstreiber
LM3643 — Zweifach-LED-Blitztreiber mit bis zu 1,5 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM3643EVM — Evaluierungsmodul für Dual-LED-Flash-Treiber mit synchronem Aufwärtswandler und 1,5A Highside-Stromq

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc174 or www.ti.com/lit/xx/snvc174/snvc174.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC174. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM3643EVM User’s Guide 19.08.2014
Zertifikat LM3643EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos