LM3646SW-LINUX

Linux-Treiber für LM3646

LM3646SW-LINUX

Überblick

The Linux driver supports the LM3646 LED Flash Driver. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the V4L2 sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • lm3646

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. drivers/media/i2c/lm3646.c
  2. include/media/lm3646.h

Source Files

drivers/media/i2c/lm3646.c

Other Files

include/media/lm3646.h

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or"make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: VIDEO_LM3646 [=y]Type  : tristatePrompt: LM3646 dual flash driver support  Location:    -> Device Drivers      -> Multimedia support (MEDIA_SUPPORT [=y])        -> Encoders, decoders, sensors and other helper chips  Defined at drivers/media/i2c/Kconfig:657  Depends on: MEDIA_SUPPORT [=y] && I2C [=y] && VIDEO_V4L2 [=y] && MEDIA_CONTROLLER [=y] && MEDIA_CAMERA_SUPPORT [=y]  Selects: REGMAP_I2C [=y]

Fixes and Code Enhancements

 

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos