LM3648EVM

LM3648EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3648EVM aids in evaluation of the LM3648 Synchronous Boost LED Flash Driver W/ 1.5A High-Side Current Source.  The 2/4 MHz synchronous boost provides power to the controllable high side current sourcs.  The current source can provide a current up to 1.5A with 64 programmable levels to choose from.   The LM3648EVM and supporting software provides all of the control mechanisms to demonstrate the functionality of the LM3648 (I2C, External Strobe and External Torch/Tx).

Merkmale
  • Single 1.5A Current Source
  • 64 Flash Brightness Levels (up to 1.5A)
  • I2C Control
  • External Enable, Strobe and Torch/Tx pins for control and synchronization
  • Built-in input voltage monitoring (IVFM)
LED-Beleuchtungstreiber
LM3648 — LM3648 – Synchroner Aufwärts-LED-Blitztreiber, 1,5-A-Highside-Stromquelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3648EVM — LM3648AEVM Synchronous Boost Dual LED Flash Driver EVM W/ 1.5A High-Side Current Sources

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3648EVM — LM3648AEVM Synchronous Boost Dual LED Flash Driver EVM W/ 1.5A High-Side Current Sources

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNVC183 — LM3648EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM3648EVM — LM3648EVM Synchron-Aufwärts-LED-Flash-Treiber-EVM mit 1,5 A, Highside-Stromquelle

SNVC183 — LM3648EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.04.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM3648EVM — LM3648EVM Synchron-Aufwärts-LED-Flash-Treiber-EVM mit 1,5 A, Highside-Stromquelle

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc183 or www.ti.com/lit/xx/snvc183/snvc183.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC183. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the LM3648EVM Evaluation Module 26.01.2015
Zertifikat LM3648EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos