LM3881EVAL

LM3881EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3881 evaluation board has been designed to connect directly to the power supplies of an existing system to enable sequencing. Upon enabling the device, the three open drain output flags will rise in sequential order, 1-2-3. Once the part is disabled, the shutdown sequence will occur in reverse order, 3-2-1.

Merkmale
  • Power up and power down control
  • Input voltage range of 2.7 V to 5.5 V
  • Small footprint SOT23-6
  • Low quiescent current of 20 mA
  • Capacitor controlled timing options
Sequenzer
LM3881 — Einfacher Stromversorgungssequenzer, 3 Schienen, mit einstellbarer Zeitverzögerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3881EVAL — Evaluation Board for the LM3881 Power Sequencer

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3881EVAL — Evaluation Board for the LM3881 Power Sequencer
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
* EVM User's guide AN-1785 LM3881 Power Sequencer Evaluation Board (Rev. C) 07.05.2013
Zertifikat LM3881EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos