LM43602PWPEVM

LM43602PWPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LM43602EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM43602 Wide-Vin Simple Switcher ® 2A Buck Regulator. The device offers configurability in output voltage (1.0V to 28V), synchronous rectification and adjustable frequency range from 200 kHz up to 2.2MHz. It also offers external frequency synchronization, power good flag, precision enable to program UVLO and internal compensation. The LM43602EVM is configured for an output voltage of 3.3V and a switching frequency of 500 kHz.

Merkmale
  • 2A output current
  • Input voltage range 3.5V to 36V
  • 30 µA quiescent current switching
  • Synchronous rectification
  • Adjustable frequency range of 200kHz-2.2MHz (500kHz default)
  • Internal compensation
DC/DC-Wandler
LM43602 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 2 A LM43602-Q1 — Synchroner 2-A-Abwärts-Spannungswandler, 3,5 bis 36 V, mit Automobilzulassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM43602PWPEVM — LM43602PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM43602PWPEVM — LM43602PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM43602 EVM User's Guide 13.03.2014
Zertifikat LM43602PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LM22680EVAL — LM22680 – Evaluierungsmodul für 2-A-Simple SWITCHER® Abwärtsregler LM43603PWPEVM — LM43603PWP Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler LM46002PWPEVM — LM46002PWP Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler TPS54240EVM-605 — 2,5 A, SWIFT™-Wandler-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos