LM4562MABD

Dualer Hochleistungs-HiFi-Audio-Operationsverstärker (8-polig, SOIC Narrow)

LM4562MABD

Jetzt bestellen

Überblick

The LM4562 is a Dual High Fidelity Audio Operational Amplifier. This Audio Amplifier offers near zero THD+N and sets a new standard for high end audio users.

TI's newest Amplifier uses state of the art circuitry and process to achieve a new class of audio performance and technology. The AC and DC parameters in this amplifier series offers user's a solution well suited for the most demanding signal path applications. There are three package choices to enable all users ease of use and evaluation criteria.

The LM4562 is designed for high slew rate, low noise and high output for systems needing +/-2.5 to +/-17V functionality. The pin out is the TI standard to quickly upgrade existing boards. This series is for applications such as high quality audio amplification, multi-media, imaging, line drivers/receivers and active filters. The output current is for 600Ohm loads with more than 26mA drive with THD+N over a wide voltage range.

The LM4562MADB, LM4562NADB and LM4562HADB are evaluation boards designed to establish performance and evaluation to design the best end user system. The evaluation boards include all components for ready-to-use, a stand-alone bench work.

Merkmale
  • Ultra low THD+N of 0.00003%
  • 34V operation and low noise
  • 600Ohm loads
  • SNR 97dB
  • High output of 26mA
  • Gain Bandwidth Product >55MHz
  • 20uV/S Slew rate
  • DC Gain Linearity Error of 0.000009%
  • PSRR >120dB
  • CMRR >120dB
  • Vos is 0.1mV
  • Three package offerings

Applications

  • High Fidelity Audio Equipment
  • High Fidelity drivers/receivers
  • 34V Industrial applications

 

Audio-Operationsverstärker
LM4562 2-Kanal, 55-MHz-HiFi-Hochleistungs-Audio-Operationsverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM4562MABD/NOPB — Dual High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier (8-pin, SOIC Narrow)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM4562MABD/NOPB Dual High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier (8-pin, SOIC Narrow)
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LM4562MABD/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos