LM4675SDBD

LM4675SDBD

Jetzt bestellen

Überblick

The LM4675 is a class D filterless BOOMER audio amplifier with ultra low EMI. TI's new spread spectrum technology has been integrated with the latest BOOMER performance characteristics in a 0.5mm pitch, micro SMD package. The LM4675 is designed for high output, low EMI and space saving applications such as mobile phones and other portable communication devices. This all new BOOMER delivers typically 1.3 Watts of power output in 8 ohm load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5V DC power supply.

The LM4675TLBD and LM4675SDBD are evaluation boards designed for rapid user evaluation and saving customers valuable development expense with faster time to market. The evaluation boards include a measurement filter and are ready-to-use in a stand-alone approach that simply requires power and GND, input signal and an output load.

Merkmale
  • Tiny 3.0 x 3.0 mm 0.8 mm pitch 8 pin LLP package
  • Very low IDDq (1.6mA at 2.4V)
  • Ultra low EMI suppression of more than 11dB below FCC standard at 6" cable length
  • PSRR 82dB at 217Hz
  • CMRR 80dB at 217Hz
  • SNR 97dB
  • THD+N 0.02% (Pout = 100mW @ 3.6V)

Applications:

  • Mobile phones
  • PDAs
  • Portable electronic devices and accessories

 

Universalaudioverstärker
LM4675 — 2,65-W-Stereo-Klasse D-Lautstärker-Verstärker mit Analog-Eingang und extremniedrige EMI-Spread-Spekt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM4675SDBD/NOPB — Ultra-Low EMI, Filterless, 2.65W, Mono, Class D Audio Power Amplifier (LLP-8)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM4675SDBD/NOPB — Ultra-Low EMI, Filterless, 2.65W, Mono, Class D Audio Power Amplifier (LLP-8)
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
Zertifikat LM4675SDBD/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos