LM4819MBD

Audio-Leistungsverstärker, 350 mW, mit Abschaltmodus

LM4819MBD

Jetzt bestellen

Überblick

The LM4819 is a mono bridged power amplifier that is capable of delivering 350mWRMS output power into a 16Ω load or 300mWRMS output power into an 8Ω load with 10% THD+N from a 5V power supply.

This LM4819MBD is an evaluation board designed to ease the evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4819M. It is an easy to use stand-alone board that requires power and GND, an input signal and an output load.

Merkmale
  • Available in SOP surface mount package.
  • Switch on/off click suppression.
  • Unity-gain stable.
  • Minimum external components.

Applications:

  • General purpose audio
  • Portable electronic devices
  • Information Appliances (IA)

 

Universalaudioverstärker
LM4819 350-mW-Mono-Audioverstärker mit Analog-Eingang (Klasse AB) und VSSOP-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM4819MBD/NOPB — 350mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM4819MBD/NOPB 350mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LM4819MBD/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos