LM5001BSTEVAL

LM5001BSTEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5001 boost evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the boost topology to evaluate the LM5001 high voltage switch mode regulator. The performance of the evaluation board is as follows:

Merkmale
  • Input operating range: 16 to 36V
  • Output Voltage: 48V
  • Output Current: 0 to 150 mA
  • Measured Efficiency: 91% @ 150 mA, 86% @ 75 mA
  • Frequency of Operation: 240 kHz
  • Board Size: 1.75 X 1.75 inches
  • Load Regulation: 1%
  • Line Regulation: 0.1%

 

DC/DC-Wandler
LM5001 — Nicht synchroner Schaltmodusregler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 1 A, Strommodus LM5001-Q1 — 3,1- bis 75-V, großer Vin, nichtsynchroner Schaltmodusregler im 1-A-Strommodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5001BSTEVAL/NOPB — LM5001BSTEVAL - Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5001BSTEVAL/NOPB — LM5001BSTEVAL - Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1956 LM5001 Boost Evaluation Board (Rev. B) 30.04.2013
Zertifikat LM5001BSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos