LM5001ISOEVAL

LM5001ISOEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

LM5001 High Voltage Switch Mode Regulator

Merkmale
  • Integrated 75 volt N-Channel MOSFET
  • Ultra-wide input voltage range from 3.1V to 75V
  • Integrated high voltage bias regulator
  • Adjustable output voltage
  • 1.5% output voltage accuracy
  • Current mode control with selectable compensation
  • Wide bandwidth error amplifier
  • Integrated current sensing and limiting
  • Integrated slope compensation
  • 85% maximum duty cycle limit
  • Single resistor oscillator programming
  • Oscillator synchronization capability
  • Enable / Undervoltage Lockout (UVLO) pin
  • Thermal shutdown
  • Packages: SO-8 / LLP-8 (4mm x 4mm)

 

DC/DC-Wandler
LM5001 — Nicht synchroner Schaltmodusregler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 1 A, Strommodus LM5001-Q1 — 3,1- bis 75-V, großer Vin, nichtsynchroner Schaltmodusregler im 1-A-Strommodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5001ISOEVAL/NOPB — Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5001ISOEVAL/NOPB — Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1588 LM5001 Evaluation Board (Rev. B) 30.04.2013
Zertifikat LM5001ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos