LM5001NISOEVAL

LM5001NISOEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5001 non-isolated flyback evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional non-isolated flyback power converter based on Current Mode Control to evaluate the LM5001 switching regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with 1A current capability. The input voltage ranges from 16V to 42V. The design operates at 250KHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 2 layers of 2 ounce copper on FR4 material with a thickness of 0.062 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM5001 datasheet for complete circuit design information.

Merkmale

Refer to the LM5001 datasheet for complete circuit design information.

  • Input Range: 16 to 42V
  • Output Voltage: 5V, ±2%
  • Output Current: 0 to 1A
  • Frequency of Operation: 250 kHz
  • Board Size: 2.75 X 1.75 X 0.6 inches
  • Load Regulation: 0.1%
  • Line Regulation: 0.1%
  • Over Current Limiting

 

DC/DC-Wandler
LM5001 — Nicht synchroner Schaltmodusregler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 1 A, Strommodus LM5001-Q1 — 3,1- bis 75-V, großer Vin, nichtsynchroner Schaltmodusregler im 1-A-Strommodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5001NISOEVAL — LM5001 Wide Vin Non-Isolated Flyback Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01498 — Referenzdesign für 4-W-SPS-Stromversorgung mit großem Eingangsspannungsbereich
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5001NISOEVAL — LM5001 Wide Vin Non-Isolated Flyback Evaluation Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01498 — Referenzdesign für 4-W-SPS-Stromversorgung mit großem Eingangsspannungsbereich
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
* EVM User's guide AN-1630 LM5001 Non-Isolated Flyback Evaluation Board (Rev. B) 30.04.2013
Zertifikat LM5001NISOEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos