TIDA-01498

TIDA-01498

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine alternative Möglichkeit zur Erzeugung einer stabilen Ausgangsspannung zwischen der minimalen und der maximalen Eingangsspannung mit einem nicht isolierten PLC-Netzteil. Obwohl eine Abwärts-/Aufwärts-Topologie häufiger verwendet wird, ist der unsymmetrische Primärinduktivitätswandler mit gekoppeltem Induktor (auch als SEPIC bezeichnet) viel effektiver und reduziert die Kosten.

Merkmale
  • Bis zu 4 W Leistung
  • bis zu 91 % Wirkungsgrad
  • Großer VIN-Bereich von 8 V bis 36 V
  • Präzise Ausgangsspannung von 24 V
  • Kompakte Abmessungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDB3.PDF (3418 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRU88.PDF (80 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRU87.PDF (61 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRU90.ZIP (563 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE65.ZIP (378 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRU89.PDF (332 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRU86.PDF (117 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5001 — Nicht synchroner Schaltmodusregler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 1 A, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5001NISOEVAL — LM5001 Wide Vin Non-Isolated Flyback Evaluation Board

Dieses Referenzdesign zeigt eine alternative Möglichkeit zur Erzeugung einer stabilen Ausgangsspannung zwischen der minimalen und der maximalen Eingangsspannung mit einem nicht isolierten PLC-Netzteil. Obwohl eine Abwärts-/Aufwärts-Topologie häufiger verwendet wird, ist der unsymmetrische (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01498 — Referenzdesign für 4-W-SPS-Stromversorgung mit großem Eingangsspannungsbereich
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5001NISOEVAL — LM5001 Wide Vin Non-Isolated Flyback Evaluation Board

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01498 — Referenzdesign für 4-W-SPS-Stromversorgung mit großem Eingangsspannungsbereich

Designtools und Simulation

Simulationsmodell

TIDA-01498 Simulation Files

TIDM051.ZIP (43 KB) - TINA-TI-Referenzdesign
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01498 — Referenzdesign für 4-W-SPS-Stromversorgung mit großem Eingangsspannungsbereich

TIDA-01498 Simulation Files

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 26.11.2018
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01498 — Referenzdesign für 4-W-SPS-Stromversorgung mit großem Eingangsspannungsbereich
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
* Designleitfaden 4-W PLC Power Supply With Wide Input Voltage Range Reference Design 07.12.2017

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos