LM5005EVAL

LM5005EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

LM5005 High Voltage 2.5 Amp Buck Regulator

Merkmale
  • Integrated 75V, 2.5A N-Channel Buck Switch
  • Ultra-wide Input Voltage Range from 7V to 75V
  • Internal High Voltage Bias Regulator
  • Adjustable Output Voltage from 1.225V
  • 1.5% Feedback Reference Accuracy
  • Current Mode Control with Emulated Inductor Current Ramp
  • Single Resistor Oscillator Frequency Setting
  • Oscillator Synchronization Input
  • Programmable Soft-Start
  • Shutdown/Standby Input
  • Wide Bandwidth Error Amplifier
  • Thermal Shutdown

 

DC/DC-Wandler
LM5005 — Asynchroner Abwärtsregler (Buck), 7−75 V, großer Vin-Bereich, 2,5 A, Strommodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5005EVAL/NOPB — Wide Vin 2.5A Buck Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5005EVAL/NOPB — Wide Vin 2.5A Buck Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1748 LM5005 Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LM5005EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos