LM5006EVAL

Evaluierungsplatine für den LM5006 V Abwärts-Schaltregler mit konstanter Einschaltdauer

LM5006EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5006EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 6V to 75V. The circuit delivers load currents to 500 mA, with current limit set at a nominal 1 Amp

DC/DC-Wandler
LM5006 Nicht synchroner Abwärtsregler, 6−75 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5006EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5006 Wide Vin Constant On-time Buck Switching Regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5006EVAL/NOPB Evaluation Board for the LM5006 Wide Vin Constant On-time Buck Switching Regulator

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2050 LM5006 Evaluation Board (Rev. A) 25.04.2013
Zertifikat LM5006EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos