LM5008EVAL

LM5008EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

LM5008 High Voltage (100V) Step Down Switching Regulator

Merkmale
  • Integrated 100V, N-Channel buck switch
  • Internal Vcc regulator
  • No loop compensation required
  • Ultra-Fast transient response
  • On time varies inversely with line voltage
  • Operating frequency remains constant with varying line voltage and load current
  • Adjustable output voltage
  • Highly efficient operation
  • Precision internal reference
  • Low bias current
  • Intelligent current limit protection
  • Thermal shutdown

Applications:

  • Non-Isolated telecommunication buck regulator
  • Secondary high voltage post regulator
  • +42V automotive systems

 

DC/DC-Wandler
LM5008 — Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck), großer Eingangsbereich, 9,5–95 V, 350 mA, mit konstanter Eins
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5008EVAL/NOPB — 100V Wide Vin Step Down Switching Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5008EVAL/NOPB — 100V Wide Vin Step Down Switching Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1330 LM5008 Evaluation Board (Rev. B) 30.04.2013
Zertifikat LM5008EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos